商品 1

ADP
夹紧范围
l
b
h
件
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

详情

产品描述

  • 用于夹紧圆形工件
  • 与 HER 6210 和 HER 6215 相匹配
  • 可拆卸/可逆式夹紧钳口
  • 当待夹持工件高度为 130 mm 时,最大工件重量:8 kg
  • 用于工件对中的定位孔
  • 计算圆心的公式: X = (R x 1.1547) + 5

材料

  • 不锈钢材质,耐腐蚀,经淬火处理,硬度 52+2 HRC

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

HER 6235/100 V型工件夹持座 产品单个图像

HER 6235/100

V型工件夹持座

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。