Vare 1

ADP
Opspændingsområde
l
b
h
Stk.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Spænding af runde emner
  • Kompatibel med HER 6210 og HER 6215
  • Spændekæbe løs/vendbar
  • Maksimal emnevægt ved en højde på det emne, der skal spændes fast, på 130 mm: 8 kg
  • Referenceboring for emnets midtpunkt
  • Beregningsformel for cirkelcentrum: X = (R x 1,1547) + 5

Materiale

  • Rustfrit stål, korrosionsbestandigt, hærdet, 52+2 HRC

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

HER 6235/100 Prismeholder Produkt enkeltbillede

HER 6235/100

Prismeholder

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.