Артикул 1

ADP
Диапазон на затягане
l
b
h
бр.
HER 6235/100
ø 10–100
185.8
126
30
1

Детайли

Описание на продукта

  • Затягане на кръгли детайли
  • Съвместим с HER 6210 и HER 6215
  • Затягаща челюст – подвижна/обръщаема
  • Максимално натоварване при височина на затяганата детайла от 130 мм: 8 кг
  • Референтен отвор за центъра на детайла
  • Формула за изчисляване на центъра на окръжността: X = (R x 1,1547) + 5

Материал

  • Неръждаема стомана, устойчива на ръжда, закалена, 52+2 HRC

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HER 6235/100 Държач за призми Единично изображение на продукта

HER 6235/100

Държач за призми

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.