Artikkelit 6

ADP
Malli
Kpl/PY
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Volframikarbidi
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Volframikarbidi / sileä
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
sileä
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
uurrettu
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
hammastettu
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Vastelevy kaksoiskiinnitintä varten
1
42
44
4.4

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Pienestä koostaan huolimatta näillä litteillä puristimilla on suuri kiristysvoima (jopa 60 kN)
  • Ne ovat kevyitä ja helppokäyttöisiä, ja ne voidaan tarvittaessa siirtää vaivattomasti koneesta toiseen
  • Kovuus 48–52 HRC
  • Nimikkeen kuvaus:
    HWS 1804/x/y
    x = koko/muoto (ks. piirustukset)
    y = pintakäsittely: 
    1 = volframikarbidi
    2 = puoli 1 (volframikarbidi) & puoli 2 (sileä)
    3 = sileä
    4 = uurrettu
    5 = hammastettu
    7 = vastelevy kaksoiskiinnittimiä varten

Materiaali

  • Työkaluteräs, karkaistu

Käyttö

  • Työkappaleen kiinnittämistä varten
  • Kaksoiskiinnittimen tärkein ominaisuus on kiilamainen voimanjako, joka puristaa työkappaletta sekä vaaka- että pystytasossa, kun sitä kiristetään kumpaankin suuntaan.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.