Artigos 6

ADP
Modelo
Quant./UE
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Carboneto de tungsténio
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Carboneto de tungsténio / liso
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
liso
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
estriado
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
serrilhado
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Suporte limitador para abraçadeira dupla
1
42
44
4.4

Detalhes

Descrição do produto

  • Apesar do seu tamanho reduzido, estes grampos planos têm uma força de aperto elevada (até 60 kN)
  • São leves, fáceis de manusear e podem ser transferidos sem esforço de uma máquina para outra, se necessário
  • Dureza 48-52 HRC
  • Descrição da designação:
    HWS 1804/x/y
    x = tamanho/molde (consultar desenhos)
    y = acabamento da superfície: 
    1 = carboneto de tungsténio
    2 = lado 1 (carboneto de tungsténio) & lado 2 (liso)
    3 = liso
    4 = estriado
    5 = serrilhado
    7 = suporte limitador para prensa dupla

Material

  • Aço-ferramenta, temperado

Aplicação

  • Para fixação da peça de trabalho
  • A principal caraterística dos tensores duplos é a distribuição da força em forma de cunha, que fixa a peça em todas as direções durante o aperto, tanto no plano horizontal como no vertical.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.