Vare 6

ADP
Udførelse
Stk. / VPE
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Wolframkarbid
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Wolframkarbid / glat
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
glat
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
riflet
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
takket
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Anslagsplade til dobbeltklemme
1
42
44
4.4

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Trods deres lille størrelse har disse fladklemmer en høj klemkraft (op til 60 kN)
  • De er lette, nemme at håndtere og kan nemt overføres fra en maskine til en anden, hvis det er nødvendigt
  • Hårdhed 48–52 HRC
  • Beskrivelse af betegnelse:
    HWS 1804/x/y
    x = Størrelse/Form (se tegninger)
    y = Overfladeudførelse: 
    1 = Wolframkarbid
    2 = Side 1 (Wolframkarbid) & Side 2 (glat)
    3 = glat
    4 = riflet
    5 = takket
    7 = Anslagsplade til dobbeltklemme

Materiale

  • Værktøjsstål, hærdet

Anvendelse

  • Til fastspænding af emnet
  • Dobbeltklemmens hovedtræk er den kileformede kraftfordeling, som klemmer emnet i alle retninger, når det spændes, både vandret og lodret.
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.