Артикул 6

ADP
Изпълнение
бр./ОПЕ
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Волфрамов карбид
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Волфрамов карбид / гладък
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
гладък
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
със жлебове
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
назъбен
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Стоперна плочка за двойна скоба
1
42
44
4.4

Детайли

Описание на продукта

  • Въпреки малкия си размер тези плоски скоби имат голяма сила на затягане (до 60 kN)
  • Те са леки, лесни за употреба и при необходимост могат да се пренасят без усилие от една машина на друга
  • Твърдост 48-52 HRC
  • Описание на обозначението:
    HWS 1804/x/y
    x = размер/форма (вж. чертежите)
    y = повърхностно покритие: 
    1 = волфрамов карбид
    2 = страна 1 (волфрамов карбид) & страна 2 (гладка)
    3 = гладка
    4 = назъбена
    5 = назъбена
    7 = стоперна плочка за двойна скоба

Материал

  • Инструментална стомана, закалена

Приложение

  • За затягане на обработвания детайл
  • Основната характеристика на двойната скоба е клиновидното разпределение на силата, което при затягане в двете посоки притиска детайла както в хоризонтална, така и във вертикална посока.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.