Articles 6

ADP
Version
Unité(s)/UVC
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Surface en carbure de tungstène
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Surface en carbure de tungstène / surface lisse
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
Surface lisse
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
Surface rainurée
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
Surface dentée
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Plaquette d’appui pour étau double
1
42
44
4.4

Détails

Description du produit

  • Petite taille, mais haute force de serrage (jusqu’à 60 kN)
  • Léger, simple à utiliser et facile à transmettre sur une autre machine si besoin
  • Dureté : 48–52 HRC
  • Description de la référence d’article :
    HWS 1804/x/y
    x = taille/forme (voir schémas)
    y = version de la surface : 
    1 = surface en carbure de tungstène
    2 = surface en carbure de tungstène d’un côté et lisse de l’autre
    3 = surface lisse
    4 = surface rainurée
    5 = surface dentée
    7 = plaquette d’appui pour étau double

Matériau

  • Acier à outils, trempé

Application

  • Pour brider la pièce à usiner
  • Le caractéristique principal de l’étau double est la répartition de la force en forme de cale, qui assure un bon bridage de la pièce dans toutes les directions tant sur le plan vertical que sur le plan horizontal.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.