Stavka 6

ADP
Verzija
Kom./pakovanju
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
volfram-karbid
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
volfram-karbid / glatko
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
glatko
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
narebren
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
nazubljeno
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Zatezna ploča za duplu stegu
1
42
44
4.4

Detalji

Opis proizvoda

  • Uprkos maloj veličini, ove ravne stezaljke imaju veliku silu stezanja (do 60 kN)
  • Lagani su, jednostavni za rukovanje i mogu se lako preneti sa jedne mašine na drugu kada je to potrebno
  • Tvrdoća 48-52 HRC
  • Opis naziva predmeta:
    HWS 1804/x/y
    x = veličina/oblik (vidi crteže) i y = završna obrada površine:
     
    1 = volfram-karbid
    2 = strana 1 (volfram-karbid) & strana 2 (glatka)
    3 = glatka
    4 = rebrasta
    5 = nazubljena
    7 = granična ploča za duplu stegu

Materijal

  • alatni čelik, kaljen

Primena

  • Za stezanje obrađivanog dela
  • Glavna odlika dvostrukih stezaljki je klinasta raspodela sile, koja zateže obrađivani deo u bilo kom smeru i u horizontalnoj i vertikalnoj ravni prilikom zatezanja.