Artikelen 6

ADP
Uitvoering
Stk./VPE
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
wolfraamcarbide
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
wolfraamcarbide / glad
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
glad
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
geribbeld
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
getand
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Aanslagplaat voor dubbelspanner
1
42
44
4.4

Details

Productbeschrijving

  • Ondanks het kleine formaat beschikken deze vlakspanners over een hoge spankracht (tot 60 kN)
  • Ze zijn licht, makkelijk te hanteren en kunnen indien nodig moeiteloos van de ene naar de andere machine worden overgezet
  • Hardheid 48–52 HRC
  • Beschrijving van de artikelomschrijving:
    HWS 1804/x/y
    x = afmeting/vorm (zie tekeningen)
    y = uitvoering oppervlak: 
    1 = wolfraamcarbide
    2 = zijde 1 (wolfraamcarbide) & zijde 2 (glad)
    3 = glad
    4 = geribbeld
    5 = getand
    7 = aanslagplaat voor dubbelspanner

Materiaal

  • Gereedschapsstaal, gehard

Toepassing

  • Voor het spannen van het werkstuk
  • Het belangrijkste kenmerk van de dubbelspanner is de wigvormige krachtverdeling, die het werkstuk bij het vastzetten zowel op het horizontale als het verticale vlak in elke richting stevig vastklemt.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.