Artículos 6

ADP
Variante
Unid./unid. embalaje
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Carburo de tungsteno
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Carburo de tungsteno/liso
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
Liso
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
estriado
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
dentado
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Placa de tope para mordaza doble
1
42
44
4.4

Detalles

Descripción del producto

  • A pesar de su pequeño tamaño, esta mordaza plana tiene una gran fuerza de sujeción (hasta 60 kN)
  • Es ligera, fácil de manejar y puede transferirse sin esfuerzo a otra máquina si es necesario
  • Dureza de 48 a 52 HRC
  • Explicación de la designación del artículo:
    HWS 1804/x/y
    x = tamaño/forma (véase el dibujo)
    y = acabado de la superficie: 
    1 = en carburo de tungsteno
    2 = en carburo de tungsteno por un lado y liso por el otro
    3 = liso
    4 = estriado
    5 = dentado
    7 = placa de tope para mordaza doble

Material

  • Acero para herramientas, templado

Aplicación

  • Para amarrar la pieza de trabajo
  • La característica principal de la mordaza doble es la distribución de la fuerza en forma de cuña, que garantiza la sujeción de la pieza de trabajo en todas direcciones, tanto en horizontal como en vertical.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.