Artikel 6

ADP
Ausführung
Stk./VPE
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Wolframkarbid
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Wolframkarbid / glatt
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
glatt
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
geriffelt
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
gezahnt
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Anschlagplatte für Doppelspanner
1
42
44
4.4

Details

Produktbeschreibung

  • Trotz der geringen Größe verfügen diese Flachspanner über eine hohe Spannkraft (bis zu 60 kN)
  • Sie sind leicht, einfach zu handhaben und können bei Bedarf mühelos von einer Maschine zur anderen übertragen werden
  • Härte 48–52 HRC
  • Beschreibung der Artikelbezeichnung:
    HWS 1804/x/y
    x = Größe/Form (siehe Zeichnungen)
    y = Oberflächenausführung: 
    1 = Wolframkarbid
    2 = Seite 1 (Wolframkarbid) & Seite 2 (glatt)
    3 = glatt
    4 = geriffelt
    5 = gezahnt
    7 = Anschlagplatte für Doppelspanner

Material

  • Werkzeugstahl, gehärtet

Anwendung

  • Zum Spannen des Werkstücks
  • Das Hauptmerkmal der Doppelspanner ist die keilförmige Kraftverteilung, die sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen Ebene das Werkstück beim Anziehen in jeder Richtung festspannt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.