Izdelek 6

ADP
Izvedba
Kos/Enota pakiranja
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Volframov karbid
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Volframov karbid / gladek
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
gladko
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
žlebljen
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
nazobčan
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Naslonska plošča za dvojno vpenjalo
1
42
44
4.4

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Kljub majhnosti imajo te ploščate spone veliko vpenjalno silo (do 60 kN)
  • So lahki, enostavni za rokovanje in jih je po potrebi mogoče brez težav prenesti z enega stroja na drugega
  • Trdota 48-52 HRC
  • Opis oznake izdelka:
    HWS 1804/x/y
    x = velikost/oblika (glej risbe)
    y = površinska obdelava: 
    1 = volframov karbid
    2 = stran 1 (volframov karbid) & stran 2 (gladka)
    3 = gladka
    4 = žlebljena
    5 = nazobčana
    7 = naslonska plošča za dvojno vpenjalo

Material

  • Orodno jeklo, kaljeno

Uporaba

  • Za vpenjanje obdelovanca
  • Glavna značilnost dvojnega vpenjala je klinasta porazdelitev sile, ki pri vpenjanju tako v vodoravni kot v horizontalni ravni obdelovanec vpne v vse smeri.