Položek 6

ADP
Provedení
ks/balení
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Karbid wolframu
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Karbid wolframu / hladký
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
hladká
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
drážkovaný
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
zoubkovaná
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Dorazová deska pro dvojitý upínač
1
42
44
4.4

Podrobnosti

Popis produktu

  • Navzdory svým malým rozměrům mají tyto ploché upínače vysokou upínací sílu (až 60 kN)
  • Jsou lehké, snadno se s nimi manipuluje a v případě potřeby je lze snadno přenášet z jednoho stroje na druhý
  • Tvrdost 48-52 HRC
  • Popis označení položky:
    HWS 1804/x/y
    x = velikost/tvar (viz výkresy)
    y = povrchová úprava: 
    1 = karbid wolframu
    2 = strana 1 (karbid wolframu) & strana 2 (hladká)
    3 = hladká
    4 = vroubkovaná
    5 = zoubkovaná
    7 = dorazová deska pro dvojitý upínač

Materiál

  • Nástrojová ocel, kalená

Použití

  • K upnutí obrobku
  • Hlavním znakem dvojitého upínače je klínovité rozložení síly, které při utahování v obou směrech upíná obrobek v horizontální i vertikální rovině.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.