Artykuły 6

ADP
Rodzaj wykonania
Szt./opak.
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
węglik wolframu
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
węglik wolframu / gładkie
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
gładke
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
rowkowane
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
ząbkowane
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Płyta oporowa do zacisku podwójnego
1
42
44
4.4

Szczegóły

Opis produktu

  • Pomimo niewielkich rozmiarów, zaciski pte charakteryzują się dużą siłą mocowania (do 60 kN)
  • Są lekkie, łatwe w obsłudze i w razie potrzeby można je bez wysiłku przenosić z jednej maszyny do drugiej
  • Twardość 48–52 HRC
  • Oznaczenie produktu:
    HWS 1804/x/y
    x = wielkość/forma (patrz rysunki)
    y = wykończenie powierzchni: 
    1 = węglik wolframu
    2 = strona 1 (węglik wolframu) i strona 2 (gładka)
    3 = gładka
    4 = rowkowana
    5 = ząbkowana
    7 = płyta oporowa do zacisku podwójnego

Materiał

  • Stal narzędziowa, hartowana

Zakres zastosowania

  • Do mocowania obrabianego elementu
  • Główną cechą zacisków podwójnych jest klinowy rozkład siły, który podczas dokręcania w dowolnym kierunku zaciska obrabiany przedmiot zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.