Articol 6

ADP
Variația
Buc./Ambalaj
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
Carbură de tungsten
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
Carbură de tungsten / netedă
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
netedă
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
canelat
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
zimțată
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
Placă opritoare pentru clemă dublă
1
42
44
4.4

Detalii

Descriere produs

  • În ciuda dimensiunilor lor mici, aceste cleme plate au o forță de strângere mare (până la 60 kN)
  • Acestea sunt ușoare, ușor de manevrat și pot fi transferate fără efort de la o mașină la alta, dacă este necesar
  • Duritate 48-52 HRC
  • Descrierea denumirii articolului:
    HWS 1804/x/y
    x = dimensiune/matriță (a se vedea desenele)
    y = finisaj de suprafață: 
    1 = carbură de tungsten
    2 = partea 1 (carbură de tungsten) & partea 2 (netedă)
    3 = netedă
    4 = zimțată
    5 = zimțată
    7 = placă opritoare pentru cleme duble

Material

  • Oțel pentru scule, călit

Aplicație

  • Pentru prinderea piesei de prelucrat
  • Principala caracteristică a clemei duble este distribuția forței în formă de pană, care fixează piesa de prelucrat atât în plan orizontal, cât și în plan vertical atunci când se strânge în oricare direcție.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.