Artikel 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Fe-CuNi (Typ J)
  • Termoelement med knickskyddfjäder
  • Anslutningslängd 5 000 mm

Material

  • Termoelement typ J (Fe-CuNi)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.