Vare 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Fe-CuNi (Type J)
  • Termoelement med knæk-beskyttelsesfjeder
  • Tilslutningslængde 5 000 mm

Materiale

  • Termoelement Type J (Fe-CuNi)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.