Articol 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Detalii

Descriere produs

  • Fe-CuNi (tip J)
  • Termoelement cu arc protectiv
  • Lungimea conexiunii 5.000 mm

Material

  • Termoelement tip J (Fe-CuNi)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.