Artikel 1

ADP
Typ
l
V 20853/E
Tång för elektriker
200

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För skärning av fintrådiga och solida ledare med PVC-isolering från 0,14–10 mm²
  • För skärning av fintrådsledare med PVC-isolering från 0,14–10 mm²
  • Inställbar avisoleringslängd från 3–21 mm

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 20853/E Skaltång Enskild produktbild

V 20853/E

Skaltång

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.