Artikel 41

ADP
Zontal
Kontaktbeläggning
Number of contacts / Plug
CEE-nätanslutning [A]
Maximal prestanda [kW]
L
B
H
Vikt [kg]
Digitala in- och utgångar
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 16/ 3
6
MEU
16BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 16/ 3
6
MEU
24BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
16BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/16BQ/ -/ 63/ 3
18
MEU
16BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
18
MEU
24BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
24
MEU
24BQ/ -
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
30
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
30
2 / 1
RH 1000/ 36/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
36
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 42/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
42
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 48/D048/ 7/001/24BQ/ -/ 63/ 3
48
MEU
24BQ/ -
63
43
450
390
400
34
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 16/ 3
6
121
16BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 16/ 3
6
121
24BQ/ -
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 32/ 3
12
121
16BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/16BQ/ -/ 63/ 3
18
121
16BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
18
121
24BQ/ -
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/121/24BQ/-/ 63/ 3
24
121
24BQ/ -
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
30
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
30
2 / 1
RH 1000/ 36/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
36
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
32
2 / 1
RH 1000/ 42/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
42
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
35
2 / 1
RH 1000/ 48/D048/ 7/121/24BQ/ -/ 63/ 3
48
121
24BQ/ -
63
43
450
390
400
34
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 16/ 3
6
522
16BQ/16BQ
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 6/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 16/ 3
6
522
24BQ/24BQ
16
11
260
390
400
21
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/16BQ/16BQ/ 32/ 3
12
522
16BQ/16BQ
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 12/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
260
390
400
22
2 / 1
RH 1000/ 18/D048/ 7/522/16BQ/16BQ/ 63/ 3
18
522
16BQ/16BQ
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 18/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
18
522
24BQ/24BQ
63
43
260
390
400
23
2 / 1
RH 1000/ 24/D024/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
24
522
24BQ/24BQ
63
43
260
390
400
24
2 / 1
RH 1000/ 30/D048/ 7/522/24BQ/24BQ/ 63/ 3
30
522
24BQ/24BQ
63
43
450
390
400
30
2 / 1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta processäkerhet och tillförlitlig temperaturstyrning tack vare moderna hård- och mjukvarukomponenter
  • Ergonomisk och intuitiv manövrering tack vare multipekskärm
  • Kompakt byggform för minsta möjliga platsbehov
  • High-end-funktioner som intelligent strömreglering, formkontroll och mycket mer

Innovative, intelligent and intuitive

Combining the highest control performance with a compact design, the hot runner controller profiTEMP+ impresses with cutting-edge technology and optimised control mode, making it ideal for even the most demanding applications.

Key benefits at a glance:

  • Setup Assistant: enables quick and user-friendly commissioning of new moulds through guided settings.
  • High-precision & automatic control: ensures optimal part quality even in demanding applications thanks to self-learning algorithms.
  • Intelligent mould inspection (MoldCheck): enhances operational safety by detecting wiring mistakes in sensor and heating circuits at an early stage.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.