Artikel 9

ADP
Stolpe
Typ
b
h
l
b1
h1
l1
E 2702/ 3A
3
A
21
27
21
- - -
E 2702/ 4A
4
A
21
28
21
- - -
E 2702/10A
10
A
23
33
56
16
18.4
49.5
E 2702/16A
16
A
23
33
72.4
16
18.4
66
E 2702/32A
32
A
23
33
72.4
16
18.4
66
E 2702/ 6B
6
B
34
33
51
27
18
44
E 2702/10B
10
B
34
33
64
27
18
57
E 2702/16B
16
B
34
33
84.5
27
18
77.5
E 2702/24B
24
B
34
33
111
27
18
104

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 125°C

Material

  • PC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.