Stavka 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Detalji

Opis proizvoda

  • Fe CuNi, Tip J
  • Termoelement sa oprugom za zaštitu od loma
  • Dužina priključka 5.000 mm

Materijal

  • Termoelement tip J (Fe-CuNi)