Árucikk 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Részletek

Termékleírás

  • Fe-CuNi (J típusú)
  • Termoelem törésgátló rugóval
  • Csatlakozási hossz 5000 mm

Anyag

  • J típusú termoelem (Fe-CuNi)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.