Artículos 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Detalles

Descripción del producto

  • Fe CuNi (tipo J)
  • Termopar con muelle protector
  • 5000 mm de longitud de conexión

Material

  • Termopar tipo J (Fe-CuNi)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.