Izdelek 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Fe-CuNi (tip J)
  • Termoelement z zaščitno vzmetjo proti lomu
  • Dolžina priključnega konektorja 5.000 mm

Material

  • Termoelement tipa J (Fe-CuNi)