Artikelen 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Details

Productbeschrijving

  • Fe-CuNi (Type J)
  • thermo-element met antiknikveer
  • aansluitlengte 5000 mm

Materiaal

  • Thermo-element type J (Fe-CuNi)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.