Artikel 1

ADP
Typ
l
V 20854/E
Tång för elektriker
220

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För bearbetning av ändhylsor med och utan isoleringskragar enligt DIN 46228 / EN 50027
  • Presskapacitet från 0,08–16 mm²
  • Komplett krympning säkerställd genom integrerad, upplåsbar spärrfunktion
  • Tillverkad av hållfast specialstål
  • För trådhylsor V 20857

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 20854/E Presstång Enskild produktbild

V 20854/E

Presstång

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.