Položek 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Podrobnosti

Popis produktu

  • Fe-CuNi (typ J)
  • Termočlánek se vzpěrnou ochranní pružinou
  • Připojovací délka 5000 mm

Materiál

  • Termočidlo typ J (Fe-CuNi)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.