Articles 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Détails

Description du produit

  • Fe-CuNi (type J)
  • Thermocouple avec ressort de protection
  • Longueur de raccordement : 5 000 mm

Matériau

  • Thermocouple de type J (Fe-CuNi)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.