Artikkelit 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Fe-CuNi (tyyppi J)
  • Lämpöelementti taittumissuojajousella
  • Liitännän pituus 5 000 mm

Materiaali

  • Lämpöelementtityyppi J (Fe-CuNi)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.