Artykuły 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Szczegóły

Opis produktu

  • Fe-CuNi (typ J)
  • Termopara z osłoną sprężynową
  • Długość przyłącza 5000 mm

Materiał

  • Termopara Typ J (Fe-CuNi)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.