Артикул 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Детайли

Описание на продукта

  • Fe-CuNi (тип J)
  • Термоелемент с пружина за предпазване от счупване
  • Дължина на съединителната връзка 5.000 мм

Материал

  • Термоелемент тип J (Fe-CuNi)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.