Είδος 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Fe-CuNi (Τύπος J)
  • Θερμοστοιχείο με ελατήριο προστασίας
  • Μήκος σύνδεσης 5.000 mm

Υλικό

  • Θερμοστοιχείο τύπου J (Fe-CuNi)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.