Articolo 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fe-CuNi (tipo J)
  • Termocoppia con molla di protezione
  • Cavo di collegamento di 5.000 mm

Materiale

  • Termocoppia tipo J (Fe-CuNi)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.