Artigos 3

ADP
d1
l1
l
t max. [°C]
l2
EH 5200/3 x 18/2000/300
3
18
2000
300
16.7
EH 5200/3 x 18/5000/450
3
18
5000
450
16.7
EH 5200/3 x 30/5000/450
3
30
5000
450
28.7

Detalhes

Descrição do produto

  • Fe-CuNi (Tipo J)
  • Termopar com mola de compressão
  • Comprimento cabo de ligação: 5000 mm

Material

  • Termoelemento tipo J (Fe-CuNi)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.