Artikel 1

ADP
Typ
Innehåll i satsen
V 20857/EZ-Set-1
Tillbehör för elektriker
0,50mm² 50 Stk, 0,75mm² 100 Stk, 1,00mm² 100 Stk, 1,50mm² 100 Stk, 2,50mm² 50 Stk

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Praktisk genomskinlig dispenserlåda
  • Vridbar krage med öppning för borttagning av enskilda ändhylsor
  • Presskapacitet från 0,08–16 mm²

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

Ingår i setet

  • 0,50 mm² – 50 st
  • 0,75 mm² – 100 st
  • 1,00 mm² – 100 st
  • 1,50 mm² – 100 st
  • 2,50 mm² – 50 st
V 20857/EZ-Set-1 Trådhylsor Enskild produktbild

V 20857/EZ-Set-1

Trådhylsor

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.