Artikel 1

ADP
Innehåll
Förpackning
VRT 180/ 1/400
400ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

Mångsidigt användbart släppmedel för tillverkning i termo- och duroplast med fokus på formsprutning och formblåsning. Kvalitetsformulan ger bästa möjliga släpp- och glidegenskaper, hög temperaturtålighet och gör att plastdelar kan avformas säkert.

Fördelar

  • Användningstemperatur upp till 180 °C
  • Kan användas med plaster som är känsliga för spänningssprickor
  • Fantastiska släpp- och glidegenskaper
  • Inte krypande
  • Silikonfri
  • M1 registrerat

Användning

Skaka burken innan användning. Spreja på tunt och jämnt från ca 20 cm avstånd. Undvik tjockare applicering.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
transparent
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
180 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
white mineral oil
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
0,66-0,69 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VRT 180/ 1/400 Högpresterande släppmedel för temp upp till 180°C Enskild produktbild

VRT 180/ 1/400

Högpresterande släppmedel för temp upp till 180°C

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.