Artigos 1

ADP
Conteúdo
Embalagem
VRT 180/ 1/400
400ml
Spray

Detalhes

Descrição do produto

Spray desmoldante versátil para o processamento de termoplásticos e de termo endurecíveis especialmente desenvolvido para moldes de injeção e de sopro. A fórmula de alta qualidade proporciona as melhores propriedades de libertação e deslize, é resistente a altas temperaturas e permite a desmoldação segura de peças de plástico.

Vantagens

  • Temperatura máxima de utilização até 180 °C
  • Compatível com pastas sensíveis à fissuração sob pressão
  • Excelentes propriedades de libertação e deslize
  • Não escorre
  • Sem silicone
  • Registo M1

Aplicação

Agitar bem antes de usar. Pulverize de forma leve e uniforme, a uma distância de aproximadamente 20 cm. Deve evitar-se uma aplicação espessa.

Característica

Característica
Valor
Normas de ensaio
Cor
Valor:
transparente
Normas de ensaio:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
180 °C
Normas de ensaio:
     
Base
Valor:
white mineral oil
Normas de ensaio:
     
Densidade
Valor:
0,66-0,69 g/cm³
Normas de ensaio:
DIN 51 757

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

VRT 180/ 1/400 Spray desmoldante de alto desempenho até 180°C Imagem única do produto

VRT 180/ 1/400

Spray desmoldante de alto desempenho até 180°C

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para ""0"", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.