Artikel 1

ADP
St./VPE
Innehåll
Förpackning
VGI 250 S/ 1/250
1
250ml
Sprayburk

Detaljer

Produktbeskrivning

Livsmedelsklassat, högtemperaturbeständigt smörj- och släppmedel. Utmärkt för enkel eftersmörjning efter användning av PFPE-smörjmedel och som släppmedel vid plastbearbetning.

Fördelar

  • Kompatibelt med PFPE-smörjmedel och de flesta plaster
  • Kräver ingen märkning
  • H1 registrerat

Användning

Idealisk för eftersmörjning efter användning av VGI 300 och VGI 260. Skaka burken ordentligt innan användning. Spreja på tunt och jämnt.

Egenskap

Egenskap
Värde
Kontrollmetod
Färg
Värde:
transparent
Kontrollmetod:
DIN ISO 2049
Maximal temperatur
Värde:
250 °C
Kontrollmetod:
     
Innehåll
Värde:
PFPE
Kontrollmetod:
     
Densitet
Värde:
1.9 g/cm³
Kontrollmetod:
DIN 51 757
Viscosity at 40 °C
Värde:
80 mm²/s
Kontrollmetod:
DIN 51 562

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

VGI 250 S/ 1/250 Specialolja och släppmedel, upp tills 250°C Enskild produktbild

VGI 250 S/ 1/250

Specialolja och släppmedel, upp tills 250°C

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.