Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VRT 180/ 1/400
400ml
Aérosol

Détails

Description du produit

Agent de démoulage polyvalent pour le traitement des matières thermoplastiques et thermodurcissables, avec focalisation sur le moulage d’injection et de soufflage. La formulation de qualité offre les meilleures propriétés de démoulage et de glissement, une résistance élevée à la température, et permet un démoulage sûr des pièces en plastique.

Avantages

  • Température d'utilisation jusqu'à 180 °C
  • Compatible avec les matières plastique sensibles aux fissures de contrainte
  • Meilleures propriétés de démoulage et de glissement
  • Non fluable
  • Sans silicone
  • Homologation M1

Application

Agiter fortement le contenant avant l'emploi. Pulvériser en couche fine et régulière à une distance d’environ 20 cm. Éviter une application épaisse.

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
transparent
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
180 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
huile minérale blanche
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
0,66-0,69 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN 51 757

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VRT 180/ 1/400 Agent de démoulage haute performance, utilisation jusqu'à 180 °C Image du produit

VRT 180/ 1/400

Agent de démoulage haute performance, utilisation jusqu'à 180 °C

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.