Artículos 1

ADP
Contenido
Envase
VRT 180/ 1/400
400ml
Pulverizador

Detalles

Descripción del producto

Este versátil desmoldeante para termoplásticos y plásticos termoestables se ha creado pensando en moldes de inyección y de soplado. Su cuidada composición ofrece unas excelentes propiedades de desmoldeo, deslizamiento y resistencia a altas temperaturas y permite desmoldear las piezas con seguridad.

Ventajas

  • Temperatura de uso: hasta 180 °C
  • Apto para plásticos con tendencia a agrietarse por tensión
  • Propiedades desmoldeantes y deslizantes excelentes
  • No se extiende
  • Sin silicona
  • Registrado como M1

Aplicación

Agite el envase antes de usarlo. Rocíe a una distancia de 20 cm aproximadamente aplicando una capa fina y uniforme. nunca espesa.

Características

Características
Valor
Método de ensayo
Color
Valor:
transparente
Método de ensayo:
DIN ISO 2049
Temperatura máxima
Valor:
180 °C
Método de ensayo:
     
Base
Valor:
white mineral oil
Método de ensayo:
     
Densidad
Valor:
0,66-0,69 g/cm³
Método de ensayo:
DIN 51 757

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

VRT 180/ 1/400 Desmoldeante de alto rendimiento hasta 180 °C Imagen del producto

VRT 180/ 1/400

Desmoldeante de alto rendimiento hasta 180 °C

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.