Artykuły 1

ADP
Zawartość
Opakowanie
VRT 180/ 1/400
400ml
Preparat w sprayu

Szczegóły

Opis produktu

Uniwersalny preparat antyadhezyjny do obróbki termoutwardzalnych tworzyw sztucznych i polimerów (duromerów), przeznaczony do użycia w formowaniu wtryskowym i rozdmuchowym. Wysokiej jakości preparat oferuje najlepsze właściwości antyadhezyjne i ślizgowe, odporność na wysoką temperaturę i umożliwia bezpieczne rozformowanie elementów z tworzywa sztucznego.

Zalety

  • Temperatura zastosowania do 180 °C
  • Kompatybilny z tworzywami sztucznymi wrażliwymi na pęknięcia naprężeniowe
  • Zapobiega przywieraniu oraz posiada najlepsze właściwości ślizgowe
  • Nie rozprzestrzenia się samoistnie
  • Nie zawiera silikonu
  • Z dopuszczeniem M1

Zakres zastosowania

Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Nanosić cienką i równomierną warstwę z odległości ok. 20 cm. Należy unikać nanoszenia grubych warstw.

Właściwości

Właściwości
Wartość
Metoda badania
Kolor
Wartość:
transparent
Metoda badania:
DIN ISO 2049
Maksymalna temperatura
Wartość:
180 °C
Metoda badania:
     
Baza
Wartość:
Biały olej mineralny
Metoda badania:
     
Gęstość
Wartość:
0,66-0,69 g/cm³
Metoda badania:
DIN 51 757

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

VRT 180/ 1/400 Wysokowydajny preparat antyadhezyjny, 180°C Zdjęcie pojedyncze produktu

VRT 180/ 1/400

Wysokowydajny preparat antyadhezyjny, 180°C

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.