Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VRT 180/ 1/400
400ml
Razpršilec

Podrobnosti

Opis izdelka

Vsestransko uporabno ločevalno sredstvo za delo s termoplasti in duroplasti s poudarkom na brizganju in pihanju. Odlikuje ga kakovostna sestava vrhunskih ločevalnih ter drsnih lastnosti, kot tudi temperaturna obstojnost, kar omogoča varno izmetavanje odbrizganih delov.

Prednosti

  • Območje delovne temperature do 180 °C
  • Združljivo z umetnimi masami, ki so občutljive na napetostne razpoke
  • Odlične ločevalne in drsne lastnosti
  • Ne drsi
  • Brez silikona
  • Certifikat M1

Uporaba

Pločevinko je potrebno pred uporabo dobro pretresti. Iz razdalje ca. 20 cm enakomerno in na tanko razpršiti. Sloj nanosa naj ne bo predebel.

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
transparentna
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
180 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
white mineral oil
Preizkusni postopki:
     
Gostota
Vrednost:
0,66-0,69 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN 51 757

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VRT 180/ 1/400 Visoko zmogljivi sredstvo za ločevanje do 180°C Posamična slika izdelka

VRT 180/ 1/400

Visoko zmogljivi sredstvo za ločevanje do 180°C

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.