Árucikk 1

ADP
Tartalom
Kiszerelés
VRT 180/ 1/400
400ml
szóródoboz

Részletek

Termékleírás

Sokoldalú formaleválasztó hőre lágyuló és hőre keményedő műanyagok feldolgozáshoz, különös tekintettel a fröccsöntésre és a flakonfúvásra. A kiváló minőségű összetétel a legjobb leválasztó és csúszási tulajdonságokat biztosítja, továbbá nagy hőállóság jellemzi, és lehetővé teszi a műanyag alkatrészek biztonságos kidobását.

Előnyök

  • Alkalmazási hőmérséklet max. 180 °C
  • Kompatibilis a feszültségrepedésre érzékeny műanyagoknál is alkalmazható
  • Kiváló leválasztó- és csúszásitulajdonságok
  • Nem folyik
  • Szilikonmentes
  • M1 regisztrált

Alkalmazás

A dobozt használat előtt jól rázza fel. Fújja be vékonyan és egyenletesen kb. 20 cm távolságból. Kerülje a vastag felhordást.

Tulajdonság

Tulajdonság
Érték
Teszteljárás
Szín
Érték:
átlátszó
Teszteljárás:
DIN ISO 2049
Maximális hőmérséklet
Érték:
180 °C
Teszteljárás:
     
Bázis
Érték:
white mineral oil
Teszteljárás:
     
Sűrűség
Érték:
0,66-0,69 g/cm³
Teszteljárás:
DIN 51 757

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

VRT 180/ 1/400 Nagyteljesítményű formaleválasztó, 180°C-ig Termék önálló képe

VRT 180/ 1/400

Nagyteljesítményű formaleválasztó, 180°C-ig

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható

Áruház kiválasztása

Bevásárlókosár előnézet

CAD előnézet

A kosara üres.
Összesen nettó
A kosárhoz

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.