Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VRT 180/ 1/400
400ml
Спрей

Детайли

Описание на продукта

Многостранно приложим отделител при препработка на термопласти и дуропласти с фокус при шрицването и бластването. Висококачествената формула предлага най-добри свойства при отделяне и плъзгане, висока температурна устойчивост и позволява сигурно отделяне на пластмасовите детайли.

Предимства

  • Употреба при температура до 180 °C
  • Съвместимо с чувствителни на стресово напукване пластмаси
  • Най-добри отделящи и плъзгащи свойства
  • Не се разтича
  • Без силикон
  • M1 регистрирано

Приложение

Разклатете флакона преди употреба. Пръскайте равномерно на тънък слой от разстояние около 20 cm. Трябва да се избягва дебело нанасяне.

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
прозрачен
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
180 °C
Метод на изпитване:
     
База
Стойност:
white mineral oil
Метод на изпитване:
     
Плътност
Стойност:
0,66-0,69 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN 51 757

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VRT 180/ 1/400 Високоефективен-проникващ спрей, до 180°C Единично изображение на продукта

VRT 180/ 1/400

Високоефективен-проникващ спрей, до 180°C

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.