Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VRT 180/ 1/400
400ml
Spray

Detalii

Descriere produs

Agent demulant cu multiple utilizări pentru prelucrarea materialelor termoplastice și a materialelor termorigide (duroplast), special dezvoltat pentru matrițele de injecție sau de suflare. Formula de înaltă calitate oferă cele mai bune proprietăți de demulare și alunecare, rezistent la temperaturi ridicate și face posibilă extracția în siguranță a pieselor din plastic.

Avantaje

  • Utilizabil până la o temperatură de 180 °C
  • Compatibilitate cu materialele plastice predispuse la fisuri produse de tensiuni.
  • Cele mai bune proprietăți de demulare și de alunecare
  • Nu se răspândește
  • Fără silicon
  • Certificare M1

Aplicație

Agitați înainte de utilizare. Se aplică un strat subţire şi uniform prin pulverizare de la o distanţă de aprox. 20 cm. Trebuie evitată aplicarea în strat gros.

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
transparent
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
180 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
white mineral oil
Metodă de testare:
     
Densitate
Valoare:
0,66-0,69 g/cm³
Metodă de testare:
DIN 51 757

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VRT 180/ 1/400 Agent demulant de înaltă performanță, până la 180°C Cadru produs

VRT 180/ 1/400

Agent demulant de înaltă performanță, până la 180°C

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.