Articolo 1

ADP
Contenuto
Confezione
VRT 180/ 1/400
400ml
Bomboletta

Dettagli

Descrizione del prodotto

Spray distaccante versatile per la lavorazione di termoplastici e termoindurenti in particolare per lo stampaggio ad iniezione e soffiaggio. La formulazione di alta qualità offre ottime proprietà di scorrimento e distaccamento, un’elevata resistenza termica e uno sformo sicuro delle parti in plastica.

Vantaggi

  • Temperatura di utilizzo sino a 180 °C
  • Compatibile con le materie plastiche sensibili alle rotture
  • Ottime proprietà di distaccamento e di scorrimento
  • Non penetra nelle fessure ridotte
  • Senza silicone
  • Certificazione M1

Utilizzo

Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare uniformemente uno strato sottile da ca. 20cm di distanza. È sconsigliata l’applicazione di uno strato troppo spesso.

Proprietà

Proprietà
Valore
Procedura di prova
Colore
Valore:
trasparente
Procedura di prova:
DIN ISO 2049
Temperatura massima
Valore:
180 °C
Procedura di prova:
     
Base
Valore:
Olio minerale bianco
Procedura di prova:
     
Densità
Valore:
0,66-0,69 g/cm³
Procedura di prova:
DIN 51 757

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VRT 180/ 1/400 Spray distaccante ad alta prestazione, sino a 180°C Immagine singola del prodotto

VRT 180/ 1/400

Spray distaccante ad alta prestazione, sino a 180°C

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.