Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VRT 180/ 1/400
400ml
Spraybus

Details

Productbeschrijving

Veelzijdig inzetbaar lossingsmiddel voor thermo- en duoplastverwerking met de focus op spuitgiet- en blaasmatrijzen. De hoogwaardige receptuur biedt uitstekende los- en glij-eigenschappen, een hoge temperatuurbestendigheid en maakt het mogelijk kunststofdelen op een veilige manier te ontvormen.

Voordelen

  • Gebruikstemperatuur tot 180 °C
  • Geschikt voor kunststoffen die gevoelig zijn voor spanningscorrosie
  • Uitstekende los- en glij-eigenschappen
  • Niet kruipend
  • Siliconenvrij
  • M1 geregistreerd

Toepassing

Flacon schudden voor gebruik. Vanaf ca. 20 cm afstand dun en gelijkmatig opspuiten. Dikker aanbrengen dient vermeden te worden.

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
transparant
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
180 °C
Testmethode:
     
Basis
Waarde:
Witte minerale olie
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
0,66-0,69 g/cm³
Testmethode:
DIN 51 757

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VRT 180/ 1/400 Hoogprestatie - lossingsmiddel tot 180°C Product afbeelding

VRT 180/ 1/400

Hoogprestatie - lossingsmiddel tot 180°C

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.