Vare 1

ADP
Indhold
Bundt
VRT 180/ 1/400
400ml
Spraydåse

Detaljer

Produktbeskrivelse

Universelt slipmiddel til bearbejdning af termoplast og duroplast med fokus på sprøjtestøbnings- eller blæseforme. Den førsteklasses formulering giver enestående slip- og glideegenskaber, en høj temperaturbestandighed og mulighed for en sikker afformning af plastdelene.

Fordele

  • Anvendelsestemperatur op til 180 °C
  • Kompatibel med kunststoffer, der er følsomme over for revner
  • Optimale slip- og glideegenskaber
  • Kryber ikke
  • Uden silikone
  • M1 registreret

Anvendelse

Ryst dåsen før brug. Sprøjt et tyndt og jævnt lag på fra en afstand på ca. 20 cm. Undgå et tykt lag.

Egenskab

Egenskab
Værdi
Kontrolmetode
Farve
Værdi:
transparent
Kontrolmetode:
DIN ISO 2049
Maksimal temperatur
Værdi:
180 °C
Kontrolmetode:
     
Basis
Værdi:
white mineral oil
Kontrolmetode:
     
Densitet
Værdi:
0,66-0,69 g/cm³
Kontrolmetode:
DIN 51 757

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

VRT 180/ 1/400 Slipmiddel med høj ydelse, max +180°C Produkt enkeltbillede

VRT 180/ 1/400

Slipmiddel med høj ydelse, max +180°C

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.